??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Selezione modello CAD
BALLUFF BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-250
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-250
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0KPA
TC
descrizione
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-250
PX
Vista prodotto
44362_01
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0KPA
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Profinet, Cable = PUR Shielded Green, 25 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...60 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Anteprime
Codice
Embedded user actions